无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-SCP

SolaHD™ SCP 系列 30 瓦开关电源

产品描述

SCP 系列转换器是紧凑而坚固的电源,设计用于为多种工业控制和仪表装置和设备供电,在全世界最困难的车间条件下都能达到很高的可靠性和严密的调节能力。这些独特的电源采用易于安装的 DIN 导轨和机架安装结构。端接点触手可及。封装式 IP20 设计和宽电压范围将可支持低功率设备。

产品

Search
第1-5条产品搜索结果(共5条)
:
赫兹
50/60
输入电压范围
86-264 Vac、100-300 Vdc
工作温度
-25°C 至 +65°C
输出功率
30W
输出电压范围
3.3、5、12、15、24、48 Vdc
状态指示灯
视觉:绿色 LED,DC OK
相位数
单一
安装
DIN TS35/7.5、TS35/15 或机架

特点

  • cRUus、IP20
  • 薄型和纤薄型产品设计
  • DIN 导轨或机架安装
  • 坚固的封装设计可耐受环境
  • IP20 保护
  • 多种输出电压,3.3-48 V;单、双、三组

文档与图纸