无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-S306

ASCO™ S306 系列夹管电磁阀

产品描述

ASCO S306 系列夹管电磁阀可以控制任何兼容管道材质的流体,保护流体不受污染(包括温度变化)的影响。这些特性使该阀适用于控制各种在分析、医疗和食品等行业领域的流体

阀体材质
阳极氧化铝
阀门致动
电磁 - 直动式
功能
3/2 常闭;3/2 常开
夹管装置
POM(加强型共聚甲醛)
内部组件
不锈钢
动铁芯套管
化学镀镍黄铜 (Ni-P)

特点

  • 夹管阀可以在关断介质时不造成湍流或死区。
  • 一个管道常闭 (NC),另一个管道常开 (NO)。
  • 同样的工况下,比相同内径的其他电磁阀流量更高;其系统允许双向流通。
  • 该阀门适合软硅胶管或其他弹性和硬度(50 邵 A)相似的管材。
  • 静音型。
  • 管道是唯一接触流体的材料。
  • 管道不随产品提供。

文档与图纸