无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-mC10L19B8SZHF

10

产品描述

缩短总体设计周期和降低验证成本至关重要时,COM Express 计算机模块是 OEM 的明智选择,可帮助将计算平台设计成为适用于工业或恶劣环境的设备。适用于英特尔和 AMD x86 架构处理器。

零件号
mC10L19B8SZHF
COMe 系列
mCOM10-L1900 AMD 锐龙 V1000/R1000 系列
CPU
AMD V1404I 2.0GHz
CPU 功率
15W
内核数/频率
4
内存
4GB ECC
存储
以太网
1x 10/100/1000BASE-T
USB
2 个 USB 3.1 接口,7 个 USB 2.0 接口
操作系统
支持 Win-10、Linux、VxWorks
工作温度
-40°C 至 +85°C

特点

  • 坚固耐用的设计,已焊接处理器和内存
  • 最新英特尔酷睿和至强架构处理器
  • 基本尺寸符合 COM Express 规范并采用 6 针连接器
  • 动态热管理采用独特的散热技术,支持较高的工作温度范围,而不会导致性能降低和节流

文档与图纸