无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-bC6L20ZED0ZHA

bCOM6-L2000 英特尔第 7 代酷睿,耐用型 COM Express 模块,英特尔 i7-7820EQ 3.0GHz 8GB

产品描述

缩短总体设计周期和降低验证成本至关重要时,COM Express 计算机模块是 OEM 的优秀选择,可帮助将计算平台设计成为适用于工业或恶劣环境的设备。适用于英特尔和 AMD x86 架构处理器。

零件号
bC6L20ZED0ZHA
COMe 系列
bCOM6-L2000 英特尔第 7 代酷睿
CPU
英特尔 i7-7820EQ 3.0GHz
CPU 功率
45W
内核数/频率
4
内存
8GB
存储
以太网
1x 10/100/1000BASE-T
USB
4 个 USB 3.0 接口,8 个 USB 2.0 接口
操作系统
支持 Win-10、Linux、VxWorks
工作温度
0C 至 +85C

特点

  • 坚固型设计,已焊接处理器和内存
  • 最新英特尔酷睿和至强架构处理器
  • 基本尺寸符合 COM Express 规范并采用 6 针连接器
  • 动态热管理采用获得专利的散热技术,支持较大的工作温度范围,而不会导致性能降低

文档与图纸