无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-bC6L18FDD0ZHF

bCOM6-L1800 英特尔第 6 代酷睿,坚固耐用的 COM Express 模块,英特尔赛扬 G3902E 1.6GHz 4GB

产品描述

缩短总体设计周期和降低验证成本至关重要时,COM Express 计算机模块是 OEM 的明智选择,可帮助将计算平台设计成为适用于工业或恶劣环境的设备。适用于英特尔和 AMD x86 架构处理器。

零件号
bC6L18FDD0ZHF
COMe 系列
bCOM6-L1800 英特尔第 6 代酷睿
CPU
英特尔赛扬 G3902E 1.6GHz
CPU 功率
25W
内核数/频率
2
内存
4GB
存储
以太网
1x 10/100/1000BASE-T
USB
4 个 USB 3.0 接口,8 个 USB 2.0 接口
操作系统
支持 Win-7、Win-10、Linux、VxWorks
工作温度
-40°C 至 +85°C

特点

  • 坚固耐用的设计,已焊接处理器和内存
  • 最新英特尔酷睿和至强架构处理器
  • 基本尺寸符合 COM Express 规范并采用 6 针连接器
  • 动态热管理采用独特的散热技术,支持较高的工作温度范围,而不会导致性能降低和节流

文档与图纸