关闭
压缩空气连接
|
G 3/8
|
行程
|
100 mm
|
产品系列
|
BRB
|
最大力
|
1700 N
|
供应情况
|
|
压缩空气连接
|
G 3/8
|
行程
|
95 mm
|
产品系列
|
BRB
|
最大力
|
2460 N
|
供应情况
|
|
压缩空气连接
|
G 3/8
|
行程
|
85 mm
|
产品系列
|
BRB
|
最大力
|
4220 N
|
供应情况
|
|
压缩空气连接
|
G 3/8
|
行程
|
85 mm
|
产品系列
|
BRB
|
最大力
|
5830 N
|
供应情况
|
|
压缩空气连接
|
G 3/8
|
行程
|
90 mm
|
产品系列
|
BRB
|
最大力
|
8230 N
|
供应情况
|
|
压缩空气连接
|
G 1/8
|
行程
|
37 mm
|
产品系列
|
BRB
|
最大力
|
2250 N
|
供应情况
|
|
压缩空气连接
|
G 1/8
|
行程
|
26 mm
|
产品系列
|
BRB
|
最大力
|
1070 N
|
供应情况
|
|
压缩空气连接
|
G 1/8
|
行程
|
62 mm
|
产品系列
|
BRB
|
最大力
|
2300 N
|
供应情况
|
|
压缩空气连接
|
1/8 NPT
|
行程
|
1.3 mm
|
产品系列
|
BRB
|
最大力
|
1070 N
|
供应情况
|
|
压缩空气连接
|
1/8 NPT
|
行程
|
45.72 mm
|
产品系列
|
BRB
|
最大力
|
2300 N
|
供应情况
|
|
工业
|
工业
|
附件类型
|
Fittings
|
产品系列
|
Blanking Screws And Connectors
|
快速交货
|
|
供应情况
|
|
工业
|
工业
|
附件类型
|
Fittings
|
产品系列
|
Blanking Screws And Connectors
|
快速交货
|
|
供应情况
|
|
工业
|
工业
|
附件类型
|
Fittings
|
产品系列
|
Blanking Screws And Connectors
|
快速交货
|
|
供应情况
|
|