无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-TaskMaster

AVENTICS™ TM5 TaskMaster NFPA 气缸

产品描述

AVENTICS TM5 TaskMaster 系列是一种符合 NFPA 标准的气缸,提供五种孔径的型材和拉杆结构。气动气缸专用于严苛应用,通过理想缓冲对功能进行增强。这有助于缩短循环时间,减少磨损和振动,为工业应用提供一流的解决方案。其坚固耐用的非腐蚀铝质主体构造和高强度钢活塞杆可与多种标准精密加工安装方式配合使用。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共560条)
:
AVENTICS™ 型材气缸NFPA, TaskMaster®, 系列 TM5 R480698477
孔径
38.1 mm
行程
25.4 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
气动
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
38.1 mm
25.4 mm
双作用式
气动
AVENTICS™ 型材气缸NFPA, TaskMaster®, 系列 TM5 R480698478
孔径
38.1 mm
行程
50.8 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
气动
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
38.1 mm
50.8 mm
双作用式
气动
AVENTICS™ 型材气缸NFPA, TaskMaster®, 系列 TM5 R480698479
孔径
38.1 mm
行程
76.2 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
气动
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
38.1 mm
76.2 mm
双作用式
气动
AVENTICS™ 型材气缸NFPA, TaskMaster®, 系列 TM5 R480698480
孔径
38.1 mm
行程
101.6 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
气动
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
38.1 mm
101.6 mm
双作用式
气动
AVENTICS™ 型材气缸NFPA, TaskMaster®, 系列 TM5 R480698481
孔径
38.1 mm
行程
127 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
气动
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
38.1 mm
127 mm
双作用式
气动
AVENTICS™ 型材气缸NFPA, TaskMaster®, 系列 TM5 R480698482
孔径
38.1 mm
行程
152.4 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
气动
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
38.1 mm
152.4 mm
双作用式
气动
AVENTICS™ 型材气缸NFPA, TaskMaster®, 系列 TM5 R480698483
孔径
38.1 mm
行程
177.8 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
气动
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
38.1 mm
177.8 mm
双作用式
气动
AVENTICS™ 型材气缸NFPA, TaskMaster®, 系列 TM5 R480698484
孔径
38.1 mm
行程
203.2 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
气动
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
38.1 mm
203.2 mm
双作用式
气动
AVENTICS™ 型材气缸NFPA, TaskMaster®, 系列 TM5 R480698485
孔径
38.1 mm
行程
254 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
气动
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
38.1 mm
254 mm
双作用式
气动
AVENTICS™ 型材气缸NFPA, TaskMaster®, 系列 TM5 R480698486
孔径
38.1 mm
行程
304.8 mm
汽缸功能
双作用式
缓冲
气动
供应情况
孔径
行程
汽缸功能
缓冲
供应情况
38.1 mm
304.8 mm
双作用式
气动
孔径
1.5"、2.0"、2.5"、3.25"、4.0"
额定压力
最高 145psi
额定温度
-10 至 165°F
尺寸标准
NFPA
冲程
最大 99 7/8"
安装形式
MP1, MP2, MP4, MF1, MF2, MS4, MS1, MS2, MT1, MT2, MX1, MX2, MX3, MX4, MX5
杆端配件
杆眼,杆 U 形夹,补偿连接
杆加长件
最长 20"
结构
型材和拉杆版本
磁性活塞
标准,适用于 ST6 和 SM6 系列传感器

特点

  • 传感器的磁性活塞标准
  • 坚固耐用的无腐蚀铝管材
  • 坚固的碳钢活塞杆
  • 符合 NFPA 标准

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共58条)
:

文档与图纸