无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-SV

AVENTICS™ SV01/03/05 系列安全阀

产品描述

安沃驰 SV01/03/05 系列双联阀属于冗余 3/2 和 5/2 阀门,用于旨在满足安全气源及排放 3/2 阀和安全气缸 5/2 回路阀(应用于气动控制需符合 ISO 13849-1-2 安全功能要求的机械)的需求和要求的外部监测。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共14条)
:

特点

  • 快速响应,缩短启动时间
  • 位置传感器用于监控阀门故障
  • 压力范围:3 — 10bar
  • 内部和外部先导气源作为标准
  • 达到 4 类 ISO 13849-1 性能等级“e”

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共23条)
:

文档与图纸