采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续? 继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
AVENTICS Marex ECS 拥有出众的流畅线条设计、简洁的用户体验、安全性和高效性。CAN 总线技术通过多达四个的控制站控制单或双柴油机。控制特性直观的键盘图标,设计目的在于长期保护引擎和变速箱。可以通过集成 WiFi 在移动设备和计算机上进行调整。
请联系我们的销售团队或您附近的经销商。
找到附近的经销商
配置 、生成 CAD 并订购电磁阀、气缸与阀门系统。