无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-KHZ

AVENTICS™ KHZ 系列短冲程气缸

产品描述

AVENTICS KHZ 系列是一款非标准化短冲程气缸,非常适合狭小安装空间,可确保轻松安全地集成到机械中。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共305条)
:

特点

  • Ø 8 mm ... 100 mm
  • 最大冲程 100 mm
  • 用于短而窄的安装空间
  • 非旋转活塞杆从前板进入

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共79条)
:

文档与图纸