无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-CON-RD

AVENTICS™ CON-RD 系列圆形插头连接器

产品描述

安沃驰 CON-RD 系统提供自组装圆形插头连接器,也提供用于现场总线、适配器和 y 型连接器以及 IP 防护盖的终端插头。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共41条)
:
AVENTICS™ 圆形插头, 系列 CON-RD 1824484026
附件类型
圆形插头
电气连接
M12x1
电气连接件类型
多芯插头
灯杆数量
5 极
供应情况
附件类型
电气连接
电气连接件类型
灯杆数量
供应情况
圆形插头
M12x1
多芯插头
5 极
QuickShip
AVENTICS™ 圆形插头, 系列 CON-RD 1824484027
附件类型
圆形插头
电气连接
M12x1
电气连接件类型
多针插头
灯杆数量
5 极
供应情况
附件类型
电气连接
电气连接件类型
灯杆数量
供应情况
圆形插头
M12x1
多针插头
5 极
QuickShip
AVENTICS™ 圆形插头, 系列 CON-RD 1824484028
附件类型
圆形插头
电气连接
M12x1
电气连接件类型
多芯插头
灯杆数量
5 极
供应情况
附件类型
电气连接
电气连接件类型
灯杆数量
供应情况
圆形插头
M12x1
多芯插头
5 极
QuickShip
AVENTICS™ 圆形插头, 系列 CON-RD 1824484029
附件类型
圆形插头
电气连接
M12x1
电气连接件类型
多针插头
灯杆数量
5 极
供应情况
附件类型
电气连接
电气连接件类型
灯杆数量
供应情况
圆形插头
M12x1
多针插头
5 极
QuickShip
AVENTICS™ 圆形插头, 系列 CON-RD 1834484174
附件类型
圆形插头
电气连接
M8x1
电气连接件类型
多针插头
灯杆数量
3 极
供应情况
附件类型
电气连接
电气连接件类型
灯杆数量
供应情况
圆形插头
M8x1
多针插头
3 极
AVENTICS™ 圆形插头, 系列 CON-RD 1834484178
附件类型
圆形插头
电气连接
M12x1
电气连接件类型
多针插头
灯杆数量
4 极
供应情况
附件类型
电气连接
电气连接件类型
灯杆数量
供应情况
圆形插头
M12x1
多针插头
4 极

特点

  • 自组装 Multipol 插头连接器
  • M8x1、M12x1、M23、7/8"
  • 圆形插头连接器适配器

备品备件和附件

Search
第1-5条备品备件和附件结果(共5条)
:

文档与图纸