无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-CON-VP-With-Cable

AVENTICS™ CON-VP 系列带电缆阀门插头连接器

产品描述

安沃驰 CON-VP 系列带电缆阀门插头连接器提供多种长度电缆,用于连接各式系列阀门与传感器。该系列的连接器类型包含 Form A、B、B Industry、C 及 C Industry,符合 EN 175301-803 (Form A)、ISO 6952 (Form B) 及 ISO 15217 (Form C) 标准

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共28条)
:

特点

  • 带连接电缆的阀门插头连接器
  • Form A EN 175301-803
  • Form B ISO 6952 和 B industry
  • Form C ISO 15217 和 C industry
  • 有/无保护回路/LED

文档与图纸