无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-CON-MP-With Cable

AVENTICS™ CON-MP 系列带电缆多级插头

产品描述

安沃驰 CON-MP 系列的电缆提供一个类似 D-SUB 的 multipol 插头,带多个不同长度的插针,主要适用于我们 AV 系列阀门,同时也提供 C/2 连接器,用于 CL03 系列阀门系统。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共57条)
:

特点

  • 带连接电缆的 Multipol 插头连接器
  • 阀门系统控制、D-Sub 插头

文档与图纸