无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-SV401

ASCO™ SV401 系列燃油切断阀

产品描述

ASCO SV401 系列是一组用于控制商业和工业燃油燃烧器的电磁阀。这些阀门采用了黄铜阀体,两通常闭结构。它们是高压应用的理想选择。

阀门致动
电磁
阀体材质
黄铜
介质
燃油
管道/端口尺寸
1/4 "; 3/8 "
端口类型
NPTF
功能
两通 - 2/2 常闭
电压
24 AC、110 AC、120 AC、220 AC
最大差压/最大工作压力
150-500 PSIG
工作环境
室内、室外
标准/法规
CSA、FM、1 型、2 型、3 型、3R 型、3S 型、4 型、4X 型、UL

特点

  • 可用于 2、4、5、6 号(已加热)燃油
  • 最小差压为零
  • 开启和关闭时间少于 1 秒
  • 电磁线圈可灵活安装在竖直或垂直位置
  • 通过了 CSA 和 FM 认证;防水 1、2、3、3S、4 和 4X 型

文档与图纸