无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-S261

ASCO™ S261 系列燃气切断阀

产品描述

ASCO S261 系列是一组设计用于控制商业和工业气体燃烧器中燃气开关的电磁阀。这种先导控制阀采用压铸铝阀体,设计用于双通常闭操作,具有高压能力。

阀门致动
电磁
阀体材质
介质
天然气
管道/端口尺寸
1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
端口类型
NPTF
功能
两通 - 2/2 常开
电压
24 AC、120 AC、230 AC
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG
工作环境
室内
标准/法规
CSA、UL、FM

特点

  • 附带 1/8 英寸 NPT 上游和下游管道,和用于执行常规测试的阀塞
  • 零差压先导膜片
  • 适合高达 175°F 的环境温度
  • 开启和关闭时间低于 1 秒
  • 提供 3/8 英寸至 3 英寸规格,以适应多种应用
  • 所有型号均为 UL/CSA 级;3/8 英寸至 3/4 英寸规格可提供 FM 等级

文档与图纸