无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-Mark 55

Numatics™ Mark 55 系列定向控制阀

产品描述

Numatics Mark 55 系列阀门专为在恶劣和挑战性环境中仍能达到可重复且可靠的性能而设计。该阀门在出色的性能使其成为高周期率机械应用的理想选择。Mark 55 系列的采用了模块化设计,便于组态,非常适合汽车、灌装、锻压车间和冲压以及轮廓制造应用。

阀门动作
气动 - 空气先导、电磁阀 - 空气先导、电磁阀 - 直动式
接口尺寸
1/2";3/8";3/4"
接口类型
G ISO228/1-G BSPP、NPTF
功能
四通 - 5/2、四通 - 5/3、四通 - 5/3 - 中位关闭、四通 - 5/3 - 压力中心、四通 - 5/3 - 中位开启
标准/法规
I 类 2 分类、II 类 2 分类、CSA、IP65
工作环境
危险、室内、室外、冲洗
媒体
空气、惰性气体、真空

特点

  • 通过调压器进一步降低能耗
  • 通过速度控件,优化机器循环速率
  • 阀门装置到底座的电气插头可实现即时阀门替换
  • 提供一体化插入式速度控制装置和压力调节器
  • 通过了 NEMA 4 / IP65 认证,适合在挑战性环境中工作

文档与图纸