无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-357

ASCO™ 357B 系列气包系统

产品描述

ASCO 357 系列气包系统设计用于需要高流量的除尘器应用。这款淹没式气包系统由钢质和焊接端盖制成,并按照压力容器规范 2014/68/EU 获得 CE 认证。

标准/法规
IEC 60529(入口防护等级)、IP65
管道/接口尺寸
1 1/2 "
接口类型
G ISO228/1-G BSPP
电压
24 DC、48 DC、24 AC、115 AC、230 AC、48 AC

特点

  • 阀门系统采用膜片设计,可提供高峰值压力和流量性能
  • 经过强化的抗磨损高质量膜片确保运行使用寿命长
  • 可应用多种间距组合
  • 提供软管和螺纹吹管连接件
  • 服务连接件用于不同配件,例如过滤器调压器、压力计、安全阀以及自动/手动排水阀
  • 一体化操作器配备环氧树脂模塑 F 级线圈

文档与图纸