无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-015

ASCO™ 015 系列手动复位电磁阀

产品描述

ASCO 015 系列手动复位电磁阀设计用于防止电磁阀意外启动。提供电气跳停(得电跳停)或无电压释放(断电时跳停)结构。阀门特别适合控制精炼和化学工业应用中的关键过程。

阀门控制
线圈 - 闭锁
阀体材质
黄铜;不锈钢
介质
空气;惰性气体;轻质油;蒸汽;水
管道/端口尺寸
3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "
端口类型
NPTF
功能
两通 - 2/2 常闭;两通 - 2/2 常开
流量
6.0 Cv 至 14.0 Cv;超过 14.0 Cv
电压
24 AC;20 AC;480 AC;6 DC;12 DC;24 DC;120 DC;240 DC | 60
最大差压/最大工作压力
150-500 PSIG
工作环境
腐蚀性;危险;室内
标准/法规
CSA;3 类;7 类;9 类

特点

  • 标准操作器:RedHat II 水密,1、2、3、3S、4 和 4X 类
  • 可选:防爆和水密,3、3S、4、4X、6、6P、7 和 9 类
  • 额定环境温度范围:32° F 至 125° F(交流);32° F 至 104° F(直流)

文档与图纸