无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-D244

ASCO™ D244 系列完全分离电磁阀 (DRY)

产品描述

ASCO D244 系列隔离电磁阀 (DRY) 结合传统的强度与可靠性特点和结构解决方案,特别适合控制腐蚀性和/或无污染流体。这些阀门提供 2/2 或 3/2 常关、常开或通用版本,还提供带闭锁执行机构的小型或静音版本。多样化功能使之可以广泛用于食品、生物技术、化工/制药以及生理/医疗行业。

阀体材质
PEI(聚醚酰亚胺)
阀门致动
电磁 - 直动
功能
两通 - 2/2 常开
管道/端口尺寸
倒刺端口
最大允许压力 (PS)
12 bar
流体温度
-10°C +100°C
最大粘度
5°E(~37 cStokes 或 mm2/s)
密封
FPM

特点

  • 直动式完全分离电磁阀:执行机构与流体完全隔离开,因此只有阀体和阀杆密封件接触液体。
  • 可以拆卸检查。
  • 阀芯使用 PTFE(聚四氟乙烯)基的自润滑材料进行了适当涂层。
  • 适合关断液体和气态流体(检验流体与接触材料的兼容性)

文档与图纸