无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-D137

ASCO™ D137 系列完全分离电磁阀 (DRY)

产品描述

ASCO D137 系列隔离电磁阀 (DRY) 结合传统的强度与可靠性特点和结构解决方案,特别适合控制腐蚀性和/或无污染流体。这些阀门提供 2/2 或 3/2 常关、常开或通用版本,还提供带闭锁执行机构的小型或静音版本。多样化功能使之可以广泛用于食品、生物技术、化工/制药以及生理/医疗行业。

阀体材质
PPS(聚苯硫醚)
阀门致动
电磁 - 直动
功能
两通 - 2/2 常闭
管道/端口尺寸
1 1/2";2"
端口类型
G ISO228/1-G BSPP
最大允许压力 (PS)
0.3 bar
流体温度
-10°C +90°C (NBR);0°C +130°C (FPM);0°C +130°C (EPDM)
最大粘度
5°E(~37 cStokes 或 mm2/s)
密封
NBR、EPDM 或 FPM

特点

  • 直动式完全分离电磁阀:执行机构与流体完全隔离开,因此只有阀体和波纹塞接触液体。
  • 可以拆卸检查。
  • 特别适用于储罐快速排水。
  • 适合关断液体和气态流体(检验流体与接触材料的兼容性)

文档与图纸