无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-653

AVENTICS™ 653 系列气源处理单元

产品描述

AVENTICS 653 系列是一组易于安装的气动过滤器、调压器和润滑器(三联件),在行业内拥有很高的流量和温度范围。这些三联件提供 1/2 英寸、3/4 英寸和 1 英寸端孔尺寸,非常适合汽车和轮胎、包装、食品和饮料以及要求设备运行高度可靠、坚固耐用且外观时尚的加工应用。适用于一体化冗余安全排气阀和支持 IIoT 的空气流量传感器。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共91条)
:
产品类型
气源处理
管道/端孔大小
1/2;3/4;1
工作环境
室内、室外

特点

  • 行业内较高的流量使原始设备制造商和维护经理们确信,他们的气源处理产品能优化机器性能。
  • 扩展的高低温能力(-40°C 至 80°C)使该三联件适用于广泛的应用,包括恶劣环境中的应用。
  • 全新端板法兰允许维护技术人员在不拆卸管道系统的情况下拆除故障元件。
  • 前置式仪表易于读取,外形小巧,提高了可维修性。它是同类产品中能够向截止阀和慢启动/快排放阀门提供压力表功能的品牌。
  • 可选带逆流单向阀的调压器置于阀门和气缸之间,让空气从调压器排出,而不会造成损坏或缩短使用寿命。
  • 可选一体化压力范围指示器允许用户按照需要的压力范围轻松设置红/绿颜色指示。
  • 适用于一体化冗余安全排气阀,以不影响生产力为前提实施安全标准。符合 ISO 13849 标准 3 PLd 类(性能级别)。
  • 适用于一体化支持 IIoT 的空气流量传感器,可监控气动系统的耗气情况。这样就可以在检测到外壳泄漏时快速采取措施,优化能耗,防止机器停机,降低成本。

备品备件和附件

Search
第1-6条备品备件和附件结果(共6条)
:

文档与图纸