无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-641/2/3

ASCO™ 641/2/3 系列铝质过滤器减压阀

产品描述

ASCO 641/2/3 系列铝制过滤器减压阀可提高过程控制效率,为下游仪表提供高流量以及精密的压力调节。强大的介质过滤功能可防止下游过程污染,提高安全性和可靠性。坚固耐用的铝制结构采用专用涂层,可适用于严苛环境工况。

接口尺寸
1/4" 至 1" NPT & G
流量范围
78 至 370.8 SCFM(2.210 至 10,500 l/m)
最大入口压力
最高 290psi (20Bar)
可调压力
7.3 至 152.3psi(0.5 至 10.5bar)
压力调节
螺栓、T 形手柄
过滤器容量
5µm、25µm、40µm
阀体、阀帽和滤杯材质
铝(可提供低铜铝材)
环境温度
-40°F 至 194°F(-40°C 至 90°C)NBR 密封件,-4° F 至 176°F(-20°C 至 80°C)(FKM 密封件)
低温版
-61°F 至 194°F(-52°C 至 90°C)
排放口
金属手动排水口和自动排水口
防误操作
可用
快排功能
可用
认证
非电气 ATEX/CRN/UKCA

特点

  • 高流量颗粒过滤器减压阀,适用于严苛工况应用
  • 内外部组件的金属结构坚固耐用,能够在恶劣的腐蚀性环境中保证可靠运行
  • 提供多种选项,包括低温和低铜型号,以及手动和自动排放功能
  • 可选快排功能,以便在失去气源压力的情况下,允许执行器或其他下游设备排放压力,从而提高安全性
  • 使用螺钉/T 形手柄进行压力调节
  • 内置过压释放功能,提供非溢流选项
  • ATEX,选项:II 2G Ex h IIC T5 Gb / II 2D Ex h IIIC T100°C Db
  • CRN(加拿大注册号)证书和 UKCA(英国合格认定)证书可供选择

文档与图纸