无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-V366

ASCO™ V366 系列微型电磁阀

产品描述

ASCO 微型电磁阀设计用于控制各类非腐蚀性液体和气态流体。这些阀门提供 2/2 或 3/2 常关、常开或通用版本,还提供比例控制和闩锁版本。

阀体材质
黄铜
阀门驱动
电磁 - 直接作用
功能
3/2 常闭;3/2 常开;
最大允许压力 (PS)
16 bar
流体温度
-10°C +90°C (NBR); 0°C +90°C (FPM)
最大粘度
3°E(~22 cStokes 或 mm2/s)
密封
NBR; FPM

特点

  • 直接作用微型电磁阀;总体尺寸很小。
  • 响应时间短,循环次数多。
  • 设计安装在阀组中:入口和排气口机加工为阀体的两个通孔,使阀组形成共用入口、管道排气和单独出口。
  • 联轴器密封垫片随阀门一起提供。
  • 单独提供带相应垫片的入口组和闭合组。
  • 适合切阻流体和气态流体

文档与图纸