无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-325

ASCO™ 325 系列电磁阀

产品描述

ASCO 325 系列紧凑型电磁阀,适用于包装、分析以及诊断设备等行业。适用于该阀门的介质包括压缩空气、惰性气体和水,按照 ATEX/CENELEC 和国家标准,适用于危险环境。

阀门驱动方式
线圈,电磁 - 直动式
阀体材质
黄铜、不锈钢
介质
空气、惰性气体、轻油、水
管道/端孔尺寸
1/8 "
端口类型
G ISO228/1-G BSPP
功能
3/2 通用
流量
0.04 至 0.2 Kv、低于0.04 kv
电压
24 DC、24 AC、115 AC、230 AC
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG、真空至 10.3 Bar
工作环境
室内、室外
标准/法规
CSA、1 型、2 型、3 型、3S 型、4 型、4X 型、6 型、6P 型、7 型、9 型、UL

特点

  • 可安装在阀组导轨上使用
  • 0压运行
  • 内部组件易于拆卸,便于清洁
  • 提供手动操作器
  • 安装灵活,可装配于任意位置
  • 符合所有相关的 EU 指令

文档与图纸