无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-315

ASCO™ 315 系列蒸汽阀门

产品描述

ASCO 315 系列阀门适用于高流量和高压蒸汽介质。这些阀门非常适合应用于电厂、生物燃料和加热设备。

阀门致动
电磁 - 直动
阀体材质
黄铜
介质
蒸汽
管道/端口尺寸
1/2 ";1/4 ";3/8 "
端口类型
NPTF
功能
三通 - 两位三通 通用;三通 - 两位三通 常开;三通 - 两位三通 常闭
流量系数
0.05 Cv 至 0.1 Cv;0.1 Cv 至 0.5 Cv;0.5 Cv 至 1.0 Cv
电压
24 AC, 110 AC, 120 AC, 480 AC, 6 DC, 12 DC, 24 DC, 48 DC, 120 DC, 240 DC, 125 DC 电池充电, 250 DC 电池充电 | 50;50/60;60
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG
工作环境
危险;室内;室外
标准/法规
1 型;2 型;3 型;3S 型;4 型;4X 型;6 型;6P 型;7 型;9 型

特点

  • 黄铜阀体和不锈钢内件,高度耐腐蚀
  • 直动式,0压启动
  • 额定环境温度(AC线圈 H级绝缘 ):32° F 至 140° F(0° C 至 60° C)

文档与图纸