无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-565 Multiple Spot Temperature Sensor

罗斯蒙特™ 565 多点温度传感器

产品描述

罗斯蒙特 565 多点温度传感器通过放置在不同高度的 Pt-100 点元件测量温度,以获得储罐的温度分布和平均温度。仅使用全浸式元件来确定产品温度。每个传感器都与罗斯蒙特 2240S 多点输入温度变送器相连。

精度
1/6 DIN B 类(标配),1/10 DIN B 类(选配)。
标定选项:带 4 线制连接的独立标定点元件可使传感器总精度达到 ±0.025°C (±0.045°F)。
元件类型
符合 EN 60751 的 Pt-100 点元件。
点元件数量
最多 16 个 RTD 点元件:
3 线共享回线或独立接线。
4 线独立接线。
测量范围
-50 至 +250 °C(-58 至 +482 °F)
总长
标准长度为 5-70 m (16.4-230 ft)。其它长度可按要求供应。
保护套管
不锈钢,AISI 316。壁厚 0.3 mm (0.012 in.)。直径 ∅ = 1 in.

特点

  • 采用 3 线制或 4 线制多点温度传感器对散装液体储罐进行监测,精确获取贸易交接净体积。
  • 采用独有的传感器标定提高精度。
  • 最多使用 16 个点元件测量液体温度。
  • 结合一体化水位传感器(罗斯蒙特 765 多点温度和水位传感器)。
  • 拥有各种附件(例如锚定重锤和蒸气护套),可从中选用。

文档与图纸