无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-6888A In Situ Oxygen Analyzer

罗斯蒙特™ 6888A 直插式氧量分析仪

产品描述

罗斯蒙特 6888A 直插式氧量分析仪可通过分析烟气中的氧气来帮助优化任何工业或大型商用锅炉、加热炉或窑炉。作为氧气调节系统的一部分,罗斯蒙特 6888A 分析仪可帮助工厂提高效率并降低能源成本。便于安装、调试和操作。即使在特别恶劣的过程条件下,传感器、扩散元件和附件依然能够提供超强性能和极长的使用寿命。

响应时间
对于 T90,最长 8 秒
过程温度范围
最高 705°C (1300°F),使用可选的旁路和护套时为 1050°C (1922°F)
环境温度
-40 至 +70°C(-40 至 158°F)
尺寸
锆头长度选项介于 0.46m (18in) 到 3.66m (12ft) 之间
通讯协议
4-20mA HART,FOUNDATION 现场总线
证书/认证
危险场所,请参阅完整的规格,获得完整的认证列表
测量类型
氧、氧化锆 — 钎焊盘
精度
读数的 ±0.75% 或 O2 的 ±0.05%,以较大者为准
测量范围
0 至 10% 或 0 至 50%

特点

  • 拥有行业领先的读数精度(±0.75% 或 O2 的 ±0.05%),以较大者为准
  • 提供数字通讯 HART® 5 和 FOUNDATION™ 现场总线协议,适用于多种应用
  • 可选的 Xi 电子部件包括本地操作员界面 (LOI)、大尺寸背光 LCD 显示屏和先进的软件功能
  • 探头安装适配器可轻松连接到现有 Westinghouse World Class、罗斯蒙特 Oxymitter 和大多数具有竞争力的 O2 锆头安装
  • 当建议进行标定以及扩散元件或过滤器堵塞时,先进的传感器诊断功能会发出指示
  • 罗斯蒙特 6888A 直插式氧量分析仪完全可在现场维修,包含可变锆头插入深度选项
  • 在存在硫和其他有毒物的环境下,坚固耐用的带铂涂层催化小球的氧化锆氧传感单元寿命更长

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共22条)
: