无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-248 Head Mount Temperature Transmitter

Rosemount™ 248 顶部安装型温度变送器

产品描述

作为行业标准解决方案的 Rosemount 248 温度变送器可以在过程环境中提供一致、可靠的性能。它采用了坚固耐用的设计,能够经受多种过程环境的考验,可满足常规单点温度测量应用的要求。为了获得应用灵活性,这款顶部安装型温度变送器拥有多种外壳选项。

产品

Search
第1-7条产品搜索结果(共7条)
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
0085 Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114P Protection Tube
输入
支持通用传感器输入(RTD、T/C、mV、ohms)的单传感器能力
输出信号
4-20 mA /HART™ 协议
外壳
DIN B 型顶部安装
诊断
包含开路/短路传感器诊断的基础诊断
标定选项
5 点校准
证书/认证
独立第三方根据 IEC 61508 认证为 SIL 2/3,危险场所,船用型式,请参阅完整的认证列表了解详情

特点

  • 用于满足常规的单点测量应用需求的标准变送器
  • 外壳结构对多种过程环境具有优异的耐受性
  • 一年稳定性保证,可节省维护费用
  • 开路/短路传感器诊断可辅助检测传感器回路的问题,确保可靠性能
  • 装置仪表板可作为简化装置组态,执行诊断性故障排查的简明界面
  • 变送器-传感器满足 Callendar-Van Dusen 常数匹配,减少总测量错误

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共10条)
: