无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-Wireless 781S Smart Antenna

艾默生无线 781S 智能天线

产品描述

艾默生无线 781S 智能天线为艾默生 1410S 网关设计。艾默生无线 781S 支持最远 1300 英尺(400 米)的远程天线,网关可安装在便于接触的位置,艾默生无线 781S 则可以放置在危险区域(如必要)。此解决方案使工业设施在打造无线基础设施时具备更强的可扩展性和灵活性。

电源
输入电压:10.5-30 VDC
通讯协议
IEC 62591 (WirelessHART),IEC 62734
连接方式
输入:直流电源(两线制)
I/O:RS-485(两线制)
天线类型
内置全向天线
安装
杆装
支架安装
证书/认证
美国、加拿大、ATEX、IECEx、中国、日本、INMETRO

特点

  • 本安输出集成到 1 类/1 分类或 0/1 区位置,可及性增强
  • 天线接线距离范围广,最长 1300 英尺(400 米),安装灵活性更高
  • 可定制网络和安装,用户可以创建一个无线现场网络,满足挑战性的应用和现场要求
  • 安全性经过业界实践检验,数据可靠性高于 99%
  • 更大的网络容量,使用户可以在连入主机系统和数据应用时增强或无缝添加到 WirelessHART 网络。
  • 艾默生无线 1410S 网关和艾默生无线 781S 智能天线以及 Cisco Catalyst IW6300 Heavy Duty 系列接入点共同构成艾默生无线接入点,通过一个解决方案实现了工业物联网连接的进一步快速发展

文档与图纸