无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-TA300T Coriolis Meter 3 Inch DN80 Tantalum

Micro Motion TA300T 科里奥利仪表,3 英寸 (DN80),钽质

产品描述

一款在腐蚀性工况应用中可以进行高可靠、可重复和稳定测量的钽质科里奥利流量计。

产品

Search
第1-1条产品搜索结果(共1条)
TA300T Coriolis Meter 3 Inch DN80 Tantalum
5700
质量流量精度(液体)
±0.10% ± (零点稳定性/流量) x 100%
质量流量重复性(液体)
±0.05% ± [½ (零点稳定性/流量) × 100] % 速率
体积流量精度(液体)
±0.10% ± (零点稳定性/流量) x 100%
体积流量重复性(液体)
±0.05% ± [½ (零点稳定性/流量) × 100] % 速率
密度精度(液体)
±0.001 g/cm3 (±1.0 kg/m3)
密度重复性(液体)
±0.0005 g/cm3 (±0.5 kg/m3)
温度精度
读数的 ±1.5 °C ±0.5%
传感器最大工作压力
983 psig (68 barg)
仪表核准、标定和认证
 •CSA
 •CSA C-US
 •IECEx
 •ATEX
 •EMC 效应

特点

  • 可在需要钽质接液部件的应用中进行高精度的质量体积流量以及密度测量
  • 七种管线尺寸可选
  • 具有设备历史库和记录功能,可进行多种过程和仪表的诊断,从而改进测量和跟踪
  • 仅与 5700 9 线变送器一起使用
  • 智能仪表自校验可确保获得实时的过程中测量完整性

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-2条备品备件和附件结果(共2条)
:
高准 9 线分体式标准(700)核心处理器,带 CSA 认证-NPT
产品类型
备件
兼容性
供应情况
产品类型
兼容性
备件