无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。

Micro Motion LFT 极低流量变送器

使用科里奥利仪表低流量系列产品提高专业变送器的性能。DIN 导轨或现场安装,兼容 LF2M、LF3M 和 LF4M 传感器兼容。

了解更多...

产品

Search
第1-3条产品搜索结果(共3条)
LF3M
LFT
LF2M
LFT
LF4M
LFT

特点

  • 小型流量计具有高精度
  • 316L 不锈钢结构,可满足大部分液体应用
  • 多种耐用变送器选项供选择,包括:I 类 1 分类/1 区外壳,配有可选的本地操作员界面
  • 占地空间小,可满足特定的流量策略需求,是紧凑空间的理想选择
  • 符合多种认证,值得信赖,包括:CSA(1 类 2 分类 A、B、C、D 组,II 类 2 分类 F 和 G 组,III 类 2 分类)和 ATEX
  • 使用单台仪表便能直接在线测量质量流量、浓度和体积流量以及温度
  • 凭借专利光学传感器系统获得出色的灵敏性和稳定性

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-7条备品备件和附件结果(共7条)
: