无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-H-Series Hygienic Coriolis Meter H400F and 3500

Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H400F Sensor and 3500 Transmitter

规格

高准 H400F 卫生型科里奥利仪表,4 英寸 (DN80),316L 不锈钢,15 Ra 光洁度
质量流量精度(液体)
可达流量的 ±0.05%
质量流量重复性(液体)
可达流量的 ±0.025%
体积流量精度(液体)
可达流量的 ±0.05%
体积流量重复性(液体)
可达流量的 ±0.025%
质量流量精度(气体)
可达流量的 ±0.35%
质量流量重复性(气体)
可达流量的 ±0.175%
密度精度(液体)
可达 ±0.5kg/m ³(±0.0005g/cm³)
温度精度
读数的 ±1°C 或 ±0.5%
传感器最大工作压力
1,450psig (100barg)
仪表核准、标定和认证

•CSA
•IECEx
•ATEX
Micro Motion 3500 和 3700 控制器和变送器,分体式架装 / 盘面安装
输出变量
  • 质量和体积流量
  • 产品净含量/流量
  • 温度
  • 密度
  • 浓度
本地表头
多行 LCD 面板
  • 背光 LCD,128 × 128 像素,位图
  • 可调对比度
  • 无闪烁,抗化学丙烯酸有机玻璃透镜
  • 接触反馈式大按钮
  • 软件定义功能键
电力
交流选项:
  • 85 至 265 VAC
  • 50/60 Hz,30 VA
  • 按照 IEC 61010-1 符合欧洲低压指令 2006/95/EC,安装(过电压)类别 II,污染等级 2DC 选项:
  • 18 至 30 VDC
  • 标准
  • 18 瓦特,最高 25 瓦特
    输入/输出信号
    • 二路有源 4-20 毫安
    • 三路离散输出
    • 一路 2 线制频率输出
    • 一路 2 线制频率输入
    • 二路离散瞬间输入
    HART/WirelessHART
    Bell 202 信号叠加在初级毫安输出上
    安装选项
    控制室 DIN 导轨或面板安装
    应用类型
    • 批量控制器
    • 密闭输送
    • 两相流/含气
    • 仪表校验
    危险认证
    仅适合非危险区域

    特点

    高准 H400F 卫生型科里奥利仪表,4 英寸 (DN80),316L 不锈钢,15 Ra 光洁度
    • 紧凑型设计具有更高的灵敏度,减少了过程控制中的可变性
    • 在实现更佳密度测量的同时确保了产品的一致性和质量
    • 自排空设计和出色的温度稳定性实现快速的产品转换
    • 可选择高抛光 316L 不锈钢(表面可抛光至 15 Ra)等
    • 智能仪表自校验可确保获得实时的过程中测量完整性
    • 使用紧凑、卫生型不锈钢变送器外壳,可为配料、装载和夹气应用带来出色的两相流量功能
    • 获得多种仪表认可和认证,包括:CSA(1 类 1 区 C 和 D 组,1 类 2 区 A、B、C 和 D 组)、ATEX、IECEx、防护等级 66/67 以及 NAMUR
    • 在需要符合 3-A 要求的 SIP、CIP 和卫生环境中使用
    Micro Motion 3500 和 3700 控制器和变送器,分体式架装 / 盘面安装
    • 变送器功能和 PLC 功能可降低您工厂的人工成本、维护成本和运营成本
    • 提高效率、生产速度和产品质量
    • 具有完全组态功能,无需外部工具
    • 改进了与大尺寸可编程显示屏和描述性报警的互动,简化了设置、控制和操作
    • MVD 技术加快了响应速度并能够执行多变量测量,最大限度延长了正常运行时间、提高了过程一致性

    文档与图纸

    高准 H400F 卫生型科里奥利仪表,4 英寸 (DN80),316L 不锈钢,15 Ra 光洁度
    Micro Motion 3500 和 3700 控制器和变送器,分体式架装 / 盘面安装