无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-CMFHC3A

高准 ELITE CMFHC3A 科里奥利仪表,8-10in (DN200-DN250),316L 不锈钢,高温

产品描述

高温 316L 不锈钢 ELITE 高容量科里奥利流量计,设计用于在更具挑战性的应用中进行准确、可重复的流量测量。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共10条)
CMFHC3A
5700
CMFHC3A
1500
CMFHC3A
1700
CMFHC3A
2400S
CMFHC3A
2700
CMFHC3A
3500
CMFHC3A
2500
CMFHC3A
3700
CMFHC3A
1600 Compact Flow Transmitter
CMFHC3A
4700 Flow Transmitter
质量流量精度(液体)
流量的 ±0.10%
质量流量重复性(液体)
流量的 ±0.05%
体积流量精度(液体)
流量的 ±0.10%
体积流量重复性(液体)
流量的 ±0.05%
质量流量精度(气体)
流量的 ±0.35%
质量流量重复性(气体)
流量的 ±0.20%
密度精度(液体)
±0.0005g/cm3 (±0.5kg/m3)
密度重复性(液体)
±0.0002g/cm3 (±0.2kg/m3)
温度精度
读数的 ±1°C 或 ±0.5%
传感器最大工作压力
102barg (1,480psig)
仪表核准、标定和认证

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•侵入防护
•EMC 效应

特点

  • 独特的仪表设计提供优异的测量灵敏性和稳定性
  • 智能仪表自校验可确保获得实时的过程中测量完整性
  • 可在具有挑战性的液体、气体和浆体应用中获得出色的流量和密度测量效果
  • 不受流体、过程或环境的影响,具有更高的测量可靠性
  • 适用于各种应用范围的扩展性更高的平台,包括卫生型、低温型和高压型应用
  • 具有更宽广的过程测量范围 – -240°C 至 350°C(-400°F 至 662°F)以及最大 414barg (6,000psig)
  • 更全面的仪表认可和认证种类,包括 CSA、ATEX、NEPSI、IECEx、防水防尘等级 66/67、SIL2 和 SIL3、海洋和贸易交接认证
  • 有 316L 不锈钢、C-22 镍合金和超级双相材质的型号可供选择
  • 通过我们的 3D 模型,了解 ELITE 科里奥利流量计和紧凑型密度计的更多信息

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-7条备品备件和附件结果(共7条)
:
高准 9 线分体式标准(700)核心处理器,带 CSA 认证-NPT
产品类型
备件
兼容性
供应情况
产品类型
兼容性
备件
Micro Motion™ 800 型增强型核心处理器组件
产品类型
备件
兼容性
供应情况
产品类型
兼容性
备件
Micro Motion™ Direct Connect 安全栅套件,含 CSA 认证 - 简体中文说明
产品类型
备件
兼容性
供应情况
产品类型
兼容性
备件