无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-2500

Micro Motion 2500 紧凑型控制室多变量流量和密度变送器

产品描述

此 DIN 导轨安装型变送器采用 MVD 技术,可轻松安装在控制室面板中。该变送器通过四线缆线与传感器连接以提供电源和传输信号,您无需为传感器连接定制缆线或额外提供电源

产品

Search
第1-23条产品搜索结果(共123条)
H300S
2500
T100T
2500
T150T
2500
T025F
2500
T075T
2500
CMF010P
2500
R050S
2500
R100S
2500
R200S
2500
F050H
2500
F200S
2500
CMF025H
2500
F100S
2500
F100B
2500
F100A
2500
F100P
2500
CMF010H
2500
CMF010L
2500
F050B
2500
F050A
2500
F025B
2500
F050P
2500
F025H
2500
1
1 2 3 4 5 6
输出变量
  • 质量和体积流量
  • 产品净含量/流量
  • 温度
  • 密度
  • 浓度
  • 本地显示器
    电源
  • 最低 19.2 至 28.8 VDC
  • 6.3 W
  • 符合安装(过电压)类别 II,污染等级 2 的要求
  • 输入/输出信号
  • 一路有源 4-20 mA 输出
  • 一路有源频率输出
  • HART
    Bell 202 信号叠加在初级毫安输出上
    安装选项
  • 安装在 35 毫米导轨上
  • 导轨必须接地
  • 应用类型
  • 连续过程控制
  • 两相流/含气
  • 仪表校验
  • 危险认证
    仅适合非危险环境

    特点

    • 分体安装式变送器使用 35 mm DIN 导轨,降低了布线费用
    • 该变送器体积小(仅 0.03 立方英尺 [849.505 立方厘米]),可节省控制室空间,而典型的科里奥利变送器所需空间为 1.0 立方英尺(28316.847 立方厘米)。
    • 可通过四条线连接到传感器以获得电源和信号,因此简化配置
    • 采用 MVD 数字处理技术,对夹气应用以及空满空批量应用进行性能诊断
    • 智能仪表自校验可确保获得实时的过程中测量完整性

    文档与图纸

    备品备件和附件

    Search
    第1-5条备品备件和附件结果(共5条)
    :