无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Keystone-P-P000530

Keystone K-LOK 36/37 系列高性能蝶阀

产品描述

Keystone K-LOK 36/37 系列蝶阀是一种高性能的蝶阀,其等级达到 ASME 150 和 300 级,有对夹式、凸耳式和法兰式三种样式。这款阀门设计独到,不依赖压力进行辅助密封,因此在高低压和脏污环境下均可进行密封.

特点

  • K-LOK 聚合物和橡胶阀座适用于真空至全压差范围,并实现双向严密关断。其设计独特,不依赖压力进行辅助密封,因此在高低压和脏污环境下均可进行密封。在不同应用中,各种材料的阀座可实现最佳的使用寿命
  • 所有的阀门均标配防吹出阀杆,提高产品安全性
  • 独特的填料设计使产品可在带呀或真空工况下使用,无需调整或特殊装配
  • 阀板的锥形销一半在阀板内,一半在阀杆内,切向定位使阀板和阀杆承受挤压的压力,而非剪切应力,可避免剪断
  • 摇臂式桥形填料压架盖补偿了填料压盖螺母的不平衡力,减少阀杆填料泄漏的可能性
  • 阀板限位和阀体铸成一体,使阀板相对阀座定位准确,延长了阀座的密封寿命
  • 加长阀颈设计允许50mm(2 inch)厚的管线保温层
  • 整体式铸造的顶法兰可以和执行机构直接安装,无需支架及连接件
  • 阀体内的阀杆轴颈端口处扁平,使得阀杆轴承紧贴阀板,以提供最大的阀杆支撑,减少了磨损,延长了使用寿命
材料
316 不锈钢、316L 不锈钢、碳钢、双相钢、不锈钢、超级双相钢
压力等级
ASME
过程连接件类型
150RF、300RF
底座/密封类型
高性能
切断等级
零渗漏
标准
API 609、ASME B16.34
阀门尺寸
PS 10 / DN 250、NPS 12 / DN 300、NPS 14 / DN 350、NPS 16 / DN 400、NPS 18 / DN 450、NPS 2 / DN 50、NPS 20 / DN 500、NPS 2-1/2 / DN 65、NPS 24 / DN 600、NPS 3 / DN 80、NPS 4 / DN 100、NPS 6 / DN 150
阀门尺寸标准
NPS
阀门类型
蝶阀、高性能蝶阀
切断等级
零渗漏
标准
ASME B16.34、API 609
阀门尺寸
PS 14 / DN 350、NPS 16 / DN 400、NPS 2 / DN 50、NPS 20 / DN 500、NPS 2-1/2 / DN 65、NPS 24 / DN 600、NPS 4 / DN 100、NPS 6 / DN 150、NPS 8 / DN 200、NPS 3 / DN 80、NPS 12 / DN 300、NPS 18 / DN 450

文档与图纸