无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-VE6206

面向 DeltaV 系统的 Emerson NextGen Smart Firewall

产品描述

Emerson NextGen Smart Firewall 是一款专用边界式防火墙,专为 DeltaV™ 分布式控制系统设计,以提供易于安装和维护的边界安全解决方案。Emerson NextGen Smart Firewall 是基于硬件的边界防护解决方案,旨在加强外部网络接入 DeltaV DCS 时的严密控制。

组态
通过基于 HTML5 浏览器的自带界面进行防火墙组态。
以太网端口
2 个 10/100/1000 Mbps 以太网铜电缆内部端口和 1 个 10/100/1000 Mbps 以太网铜电缆外部端口。或者 2 个 10/100/1000 Mbps 以太网铜电缆内部端口和 1 个 Mbps SFP 光纤电缆外部端口。
USB 端口
1 个 USB 3.0 端口用于备份、恢复和固件升级。
串行端口/控制台
V.24 控制台端口,用于本地管理,并具有命令行功能。
状态 LED
前面板上的 LED 灯用于显示供电电压、设备状态、光纤连接(如适用)、USB 存储介质的存在和状态、VPN(如果通过高级菜单启用),还可备未来使用。
功率
6 针接线端子(带未分配负载的非耦合输入)。
电源
2 个电压输入口,用于冗余电源系统。安全特低电压 (SELV),冗余输入已断开。标称电压(直流电):24VDC 至 48VDC。
尺寸
7.37in.(高)x 5.34in.(宽)x 2.75in.(深)
重量
69.13oz (1960g)
工作温度
-40°C 至 70°C(-40°F 至 158°F)

特点

  • 方便用户使用的界面,提供简化且易于理解的设置菜单
  • 菜单选项简单易懂,方便 DeltaV™ 支持人员管理 DeltaV 系统的边界安全
  • 动态端口映射,以在使用传统的基于 OPC 的通讯技术时提供更安全的边界解决方案
  • 通过 DeltaV™ 网络设备指令中心连接防火墙,以将硬件状态集成到 DeltaV 报警系统
  • 解决方案符合对网络边界安全要求极高的最新安全标准,而且成本低、易于实施

文档与图纸