无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-DeltaV Smart Switches

DeltaV™ 智能开关

产品描述

DeltaV™ 网络智能开关是新一代在控制系统中使用的商业成品 (COTS) 组件。 这些开关被称为专用商业组件,将低成本的现成组件与 DeltaV 特定软件和功能相结合,使其更加综合全面。 此款专用开关使 DeltaV 系统能够提供自动端口锁定高级安全功能,方便控制系统的用户轻松地执行操作。

网络风暴保护
使用固定速率设置启用数据包速率限制,网络环路保护:需要开关固件版本:4.2.11 版适用于所有 DeltaV 智能开关产品组合(每种开关型号拥有特定的固件文件)
诊断方法
前面板 LED,DeltaV 网络设备命令中心之外的信号触点:DeltaV 智能开关还支持内部日志文件和系统日志服务器
设置
开关功能无需设置。 DeltaV 网络设备命令中心应用程序可用于诊断和警报
安全性
DeltaV Auto 端口锁定、仅限查看的网络设备命令中心用于监控:所有用户访问均使用本地 DeltaV 用户密码进行认证
冗余
标准 DeltaV 网络冗余
实时
实时时钟。 开关支持网络时间服务器作为客户端
三防漆
仅适用于 FP20 系列和 MD20/30 系列扩展规格型号
恶劣区域,等级为 G3
G2 等级。 FP20 系列和 MD20/30 系列扩展规格型号可用于 G3 环境,但未通过 G3 认证
工作温度
基于标准型号的 FP20 系列和 MD20/30 系列:0 至 60°C(32 至 140°F)。 基于扩展规格的 FP20 系列和 MD20/30 系列:-40 至 70°C(-40 至 158°F)。 RM100 系列和 RM104:0 至 50° C(32 至 122° F)
存储温度
FP20 系列和 MD20/30 系列所有型号:-40 至 85° C(-40 至 185° F)。 RM100 系列和 RM104:-20 至 85° C(-2 至 185° F)
相对湿度
5 到 95%,无冷凝
抗冲击
10 g ½- 正弦波持续 11 ms
振动
1 mm 峰间值,从 5 Hz 到 16 Hz,0.5 g 从 16 Hz 到 150 Hz

特点

  • 完全由 DeltaV™ 系统管理
  • 操作员和维护站将自动接收设备警报,指示网络通信不规则
  • 无需用户配置即可完全支持 DeltaV™ 网络通信
  • 通过开关内置的一键锁定功能,您可点击 DeltaV™ 网络设备命令中心应用程序中的一个按钮,自动锁定系统内所有未使用的网络端口
  • 符合各种网络要求
  • Auto security lockdown
  • A full line of Industrial Rated Fanless Switches
  • Fully supported by Emerson

文档与图纸