无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-WirelessHART RTU Interface

WirelessHART® IEC 62591 RTU 接口

产品描述

一体化无线解决方案,集成业界领先的 ROC800、FloBoss 和 ControlWave® 系列产品,转变了操作的管理方式,满足上游和中游油气市场的需求。 无线接口模块可直接将仪表数据与 RTU 数据库和控制逻辑集成。 无缝配置,无需在 RTU 和无线网关间映射数据。

特点

  • 无需网关映射的第一个集成解决方案,减少启动时间,免去昂贵的线槽、铺设导管和穿电缆的需要
  • 自动发现障碍周围的路径,自动识别,加速安装,实现更大的灵活性
  • 安装实现了物理和环境安装的灵活性,设备设置过程中,不会将用户限定到一个具体位置
  • 增强对您现场的可见性和过程认识,免去不必要的行程,最大程度地减少了在偏远位置的时间
  • 实施加密、鉴权、验证、抗扰和密钥管理方法,保证传送数据的安全
  • 无需现场调查,可轻松、快速地设置无线现场仪表,节约时间和金钱
  • 低功耗环境优化,最大程度地减少对额外电源基础设施的投入
  • 降低总安装成本
  • 更简单、更灵活的项目部署
  • 改善安全性,增强可靠性
  • 增强操作性能

文档与图纸