无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-OpenEnterprise SCADA Systems

OpenEnterprise™ SCADA 系统

产品描述

OpenEnterprise 第 3 版是专为远程油气应用而设计的 SCADA 平台,其数据完整性和正常运行时间对于复杂的通信网络至关重要,有助于提升生产率、企业集成化、可靠性和盈利能力。 通过将操作与后台办公业务系统建立连接,OpenEnterprise 可解锁过程数据,转化您的运行的效率和盈利能力。 您的石油和天然气远程运营更加简单安全,产量更高。

文档与图纸

特点

  • 减少系统管理成本和资源
  • 降低维护和迁移成本,支持传统和当前硬件的组合
  • 轻松实现与业务系统的集成
  • 改进的业务流程和数据访问
  • 行业标准协议和接口(DNP3、OPC 等)
  • 本地 AMS 智能设备管理系统接口
  • DeltaV™ RTU 连接解决方案
  • EFM 数据导出至 FLOWCAL 和 PGAS 以及 FLOWCAL CFX 导出用于气体和液体
  • VMWare® 虚拟化
  • 现场设备资产建模和数据抽象化
  • 强大的互动引擎可自动执行各种系统管理和数据管理任务
  • 通过 SQL、ODBC 和 OPC 的开放数据库访问支持大多数业务系统