无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-OpenBSI

OpenBSI 实用程序套件

产品描述

一组网络通信服务,专为提供 ControlWave RTU 访问的技术人员、工程师和操作员而设计。 两个软件包可用,旨在提供最佳功能。

文档与图纸

特点

  • LocalView 用于至 ControlWave® 产品的本地连接
  • DataViewer 访问实时数据和历史数据
  • Communication StatLocalView 用于至 ControlWave® 产品的本地连接
  • ACCOL 和 ControlWave Designer 文件下载器
  • 设置和组态 33XX、ControlWave、3530 TeleProducts 和 3808 MVT 变送器
  • WebBSI - 网页界面
  • TeleProducts 网页和 ActiveX 控件
  • 所有闪存产品的固件闪存下载
  • 硬件诊断
  • 支持 BSAP 和 IP 网络
  • NetView,允许对实时数据和历史数据、编程和操作员人机界面进行全局全网络访问
  • 网络调整向导