无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-Field Tools

Field Tools

产品描述

Field Tools 是一款基于 Windows® 的组态软件套件,用于在现场执行远程终端单元 (RTU)、流量计算机和 HART® 设备组态和维护。 您可以授权现场测量技术人员和工程师使用单个软件工具包来执行所有必要的组态和维护。

特点

  • 易用性:使用直观的图形用户界面构建
  • 成本效益高:无需昂贵的手持配置器、HART 多路复用器或网关
  • 配置、调试和启动时间更快:快速高效地执行设备测试和校准,无需任何 Modbus 映射
  • 减少维护支出:通过监视状态和诊断信息远程执行故障排除
  • 增加用户安全性:无需攀爬储罐或进入危险区域进行物理设备连接
  • 配置艾默生 RTU 和流量计算机的单一集成软件工具(支持 ROC800 系列、FloBoss 107 ControlWave 控制器产品)
  • 支持 HART 设备配置器(有线和无线 HART 变送器)
  • 支持艾默生和第三方 HART 变送器,包含添加 HART 设备描述符 (DD) 文件的功能
  • 用于 WirelessHART 的内置 AMS 无线 SNAP-ON™
  • 节省控制器连接会话配置文件,方便设备选择
  • 支持使用自动设备识别(自动扫描连接到控制器的 HART 设备)的即插即用
  • 适用于艾默生分布式 RTU™ 网络

文档与图纸