无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-FB2200

FB2200 气体和液体多直通口现场安装流量计算机

产品描述

与 FB2100 型号相比,FB2200 流量计算机灵活性更高,能够测量和控制最多两个差压或线性仪表直通口的气体和液体流量。FB2200 有坚固的外壳和多路 I/O、通信和电源选项,是恶劣环境中进行精确、可靠流量测量的理想选择。设计用于简化配置、便利使用,还具有高可配置性,直接支持流量和流体特性计算。流量及(或)压力的 PID 控制也可以轻松配置。为确保安全,FB2200 型号还可配备可选的 FBxWifi™,让现场人员配置流量计算机并从危险区域外部检索数据。FB2200 流量计算机是艾默生新一代 FB 系列测量和控制平台的组成部分,该平台提供一套通用的配置工具,包括 FBxConnect™,加快设置,协助执行日常任务。

特点

  • 符合 API 21.1 标准的最多两个气体或液体仪表段测量
  • 测量与 I/O 能力,专注于计量应用
  • 出色的数据记录能力,能够存储 1000 个警报、2000 个事件(单独合法事件)和历史记录
  • 行业领先的差压和静压测量,包括 5 年的稳定性
  • 高精度温度测量,包括通过 Callendar-Van Dusen 方程的曲线拟合
  • 降低了重新校正的需要,减少花在现场的时间
  • 使用新的 FBxConnect 工具进行用户友好的直观配置和设置;通过配置对比报告轻松跟踪变化
  • 标准固件支持孔板、圆锥体、文丘里、喷嘴、调节孔板、涡轮、PD、自动调整和科里奥利的全局计量计算(由 NMi 核准)
  • FBxWifi(可选)实现从安全区域进行可靠的局部无线访问
  • 本地 PID 回路、布尔逻辑和数学元的控制功能,可简化设置
  • 借助 Modbus、ROC、BSAP 和 DNP3 协议的支持,轻松实现一体化
  • 全球危险区域认证 - 1 类 2 分区,ATEX 和 IEC Ex d 和 Ex n

文档与图纸