无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-ControlWave GFC

ControlWave® GFC 流量计算机

产品描述

ControlWave GFC 流量计算机是一款经济高效且极具竞争力的解决方案,适用于集成“一站式”图表记录仪替件应用。 经过预编程,可满足用户的自动化需求。

文档与图纸

特点

  • 一体化表压或 DP/P 智能传感器组件,具有出色的精度规格
  • 经过预编程可以符合 API 21.1 对于双计量回路计量和调节站的要求
  • 一体化 LCD 和可选的 25 键键盘使操作员无需使用 PC 即可在现场更改可配置的参数
  • 高性能的智能传感器组件是单独的组件,可以独立于电子部件平台对其进行拆卸和更换
  • 多种太阳能和电池电源系统能够充分满足各种应用需求,并且极低的功耗能够控制电源系统的成本
  • 开放式通讯以及多种调制解调器和无线通讯选项可充分满足您的联网需求
  • I/O 为外部过程设备补充了接口