无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-Cause and Effect

原因和结果程序

产品描述

一种创新型应用,可通过菜单驱动式方法控制逻辑配置实现灵活性,让没有编程经验的用户获得定制的控制功能。 一款已获得许可的用户程序,适用于 ROC800 系列和 FloBoss 107 管理器设备, 该程序无需写入 FST 或 IEC 61131 代码即可提供逻辑运算。

文档与图纸

特点

  • 原因前提条件评估满足后才会触发跳闸
  • 原因主要和次要复合条件将根据“and/or”评估触发原因
  • 原因运算符允许执行可选的评估或运算(逻辑运算、变化运算、数学运算、监控运算和数据移动运算)
  • 原因条件和前提条件计时器延迟
  • 原因条件死区
  • 多种原因定义,最多可分配 16 个有效的结果链接
  • 原因跳闸可在条件消失后或者跳闸重置操作控制后自动清除
  • 原因针对跳闸和/或清除操作向设备报警日志报警
  • 结果激活/非激活值或状态可定义
  • 结果可选选项能连续或非连续确定相关值
  • 结果使用情况用于将其行为定义为正常结果或重置点(即重置按钮)
  • 结果延迟计时器和可表明多个原因触发顺序的最新四个结果变量