无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-Panel Display Unit PDU 51

面板显示装置 PDU 51

产品描述

将您的海洋级储罐监测信息放在手边。面板显示装置 PDU 51 是一个触屏式显示装置,可展示液位计及其它设备的关键信息,使用文本、数字、柱状图、示意图及其它图表传达信息。操作人员可与 PDU 进行交互,显示一个及多个储罐的内容,或通过警报处理显示惰性气体压力。屏幕尺寸为 4.3” 或 7”,屏幕上有多个软件选项可满足您的要求。

外壳防护等级
前:IP66 / 后:IP22
工作温度
0 至 50 °C
电源
24VDC

特点

  • 触摸屏提供多个交互选项,轻松评估货物监测系统测量数据。
  • 查看一个、多个储罐的数据,或通过警报处理显示惰性气体压力。
  • PDU 的多个软件选项可满足您的船舶的特定需求。
  • 屏幕尺寸为 4.3” 或 7”,可满足您的需求。
  • 该装置内置蜂鸣器,可配置语音报警。
  • 满足重要海洋类别标准要求。

文档与图纸