无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-IO Box

Rosemount™ 输入/输出盒

产品描述

将船舶储罐监控部件与罗斯蒙特输入/输出盒 (IOB)相连接。与供应和通讯单元 (SCU) 以及其它设备相集成,诸如船舶的主计算机和负载计算器。采用串行接口,配合各类模拟/数字输入和输出。IOB 提供工作站装置和其它设备间的电流隔离。若需要,还可提供接口转换,以便符合 RS-232、RS-422 和 RS-485。

外壳防护等级
IP 22
工作温度
0 至 55 °C
电源
115/230VAC

特点

  • 包括继电器,用于系统故障和常见报警。
  • 提供工作站装置和其它设备间的电流隔离。
  • 将工作站装置与供应和通讯单元 (SCU)以及其它设备相连接,诸如船舶的主计算机、负载计算器以及广泛的模拟/数字输入和输出。
  • 提供接口转换,以符合 RS-232、RS-422 和 RS-485。
  • 满足所有重要海洋产业类别标准要求

文档与图纸