无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-IC695CPE302

PACSystems™ RX3i CPE302 控制器

产品描述

PACSystems™ RX3i 控制器为工业互联网连接奠定了基础。它是一个强大的模块化可编程自动控制器,注重高可用性。RX3i 具有单个控制引擎和通用编程环境,具有多个硬件平台之间的应用可移植性。

部件号
IC695CPE302
外形
背板
用户内存
2MB
I/O
16k 位离散量 I/O,32k 字模拟量 I/O
能量包
随附
冗余支持
介质冗余 (MRP),带 PNC001
以太网端口
1 - 2 端口开关 10/100/1000
以太网协议
SRTP 客户端/服务器,Modbus TCP/IP,OPC UA,EGD,PROFINET,DNP3 电站,IEC-61850 客户端,IEC-104 服务器,HART Passthrough
串行协议
ASCII 串行协议,Modbus/RTU
远程 I/O 设备
255 单工,带 PNC001
USB 接口
1 个 USB-A 2.0
环境
0 至 60℃
机构认证
UKCA,UL,cUL,RoHS,CCC,FCC,Reach,UL HazLoc C1D2,ATEX Zone 2
海事认证
ABS,BV,LRDNV GL

特点

  • 基于标签的编程等编程工具,可重用代码库,可改进在线故障排除的测试编辑模式
  • 用户友好环境,可提高设计灵活性并提高工程效率和生产率
  • 支持 PROFINET 的设备增加即插即用功能,便于安全地连接机器、数据和人员
  • 高速多核处理器,可提高吞吐量,无任何信息瓶颈
  • 支持高密度离散量 I/O 模块、通用模拟量模块(每个通道均可配置 TC、RTD、应变仪、电压和电流)、隔离模拟量模块、高密度模拟量模块、高速计数器和运动模块
  • 孤立的串行端口实现传感器和仪器之间稳定可靠的集成

文档与图纸