可编程自动化控制器 (PAC)
现如今的工业应用需要更高的性能和更可靠的连接。艾默生的可编程自动化控制器功能广泛,支持可扩展的自动化应用并将尽可能减少停车。这些紧凑型控制器设计自带冗余,采用了 PROFINET 以提高性能和产能,可以与大多数开放式工业标准交互。坚固耐用的无风扇设计意味着在各种环境下具有持久的耐用性和良好性能。
读取更多...
单击以继续读取 可编程自动化控制器 (PAC)
可编程自动化控制器
Product List
产品中 94 结果之 1-23
:
{ searchResult: {
pageSize: 12,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 5.0,
totalResultCount: 94,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}