变频驱动器
艾默生的变频驱动器 (VFD) 系列可优化调整电机转速,以满足功耗需求,并显著降低能源成本。“即插即用”功能可提高整个系统的性能并延长正常运行时间,且无需操作员进行繁琐的配置,让您能比以往更轻松地实现上述效益。得益于紧凑耐用的组件和标准保形涂层,这些坚固耐用的驱动器无需安装在常规机柜中,可以更靠近机器,从而加快信息访问速度
读取更多...
单击以继续读取 变频驱动器
变频驱动器 (VFD)
Product List
产品中 202 结果之 1-23
:
{ searchResult: {
pageSize: 12,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 9.0,
totalResultCount: 202,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}