无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-IC758COWA07PC64

RXi - Panel PC,带7 英寸阳光下可读屏(4GB RAM,64GB SSD)

产品描述

RXi - Panel PC 模块化显示器产品组合,具有多种可分离屏幕和计算单元选项,最大限度地提高灵活性、性能和耐用性

订货号
IC758COWA07PC64
触摸屏
投射电容式触摸屏 (PCT/PCAP),多点触控(10 点)
状态指示灯
三色 LED
操作系统
Windows 10 IOT Enterprise LTSC
认证
UL,CE,FCC,RoHS,ATEX,IECEx
海事认证
ABS,BV,DNV GL,LR
美国/加拿大危险场所 UL 认证
Class 1 Division 2, Class 2 Division 2, Class 3 Division 1
RAM
4GB
SSD
64GB

特点

  • RXi - Panel PC 带双核 1.0 GHz 处理器或四核 1.2GHz 处理器,带 4GB 或 8GB 的可用 DDR3 RAM
  • Window 10 IOTE Enterprise LTSB 操作系统标准安装
  • 模块化产品组合,屏幕范围从 7 英寸至 24 英寸,宽屏格式,7 英寸至 15 英寸型号还有可用于室外阳光下可读 (SLR) 屏选项
  • 有效工作温度高达 65 摄氏度,低至 -20 摄氏度,可在室内或室外工作
  • IP66 级屏幕,可防灰尘、水汽,甚至直喷水流

文档与图纸